재료
스틸.
표면 마무리
본체 접촉면, 연마됨.
클램핑 조, 경화 처리, 연마됨.
클램핑 조, 경화 처리, 연마됨.
더 보기
더 적게 표시
설명
제품 설명
고정식 3-죠오 척은 드릴링 및 밀링 기계의 경우 특히 공작물을 중심에 클램핑하는 데 적합합니다. 경질 및 연질 버전의 클램핑 조가 유연하게 배열되어 있기 때문에 다양한 크기와 모양의 공작물을 내부 또는 외부에서 문제 없이 클램핑할 수 있습니다.
재료
스틸.
표면 마무리
본체 접촉면, 연마됨.
클램핑 조, 경화 처리, 연마됨.
클램핑 조, 경화 처리, 연마됨.
정보
클램핑 조를 삽입할 때 번호를 확인하십시오.
조 척은 정밀 연마되었습니다. W, X, Y, Z의 공차 사이 척은 0.05 mm 이내입니다.
단단한 조가 있는 센터링 클램프의 반복 정확도는 0.02 mm 이내.
이동식 베이스 조는 척의 회전 링을 통해 구동됩니다.
나사 스핀들의 회전 운동으로 운동을 통해 회전 링은 베이스 조로 힘을 전달하여 클램핑 조의 외부나 내부를 동시에 움직입니다.
윤활이 충분하지 않으면 과도한 마모와 조임력 손실이 발생합니다. 정기적인 윤활 주기에 주의하십시오.
조 척은 정밀 연마되었습니다. W, X, Y, Z의 공차 사이 척은 0.05 mm 이내입니다.
단단한 조가 있는 센터링 클램프의 반복 정확도는 0.02 mm 이내.
이동식 베이스 조는 척의 회전 링을 통해 구동됩니다.
나사 스핀들의 회전 운동으로 운동을 통해 회전 링은 베이스 조로 힘을 전달하여 클램핑 조의 외부나 내부를 동시에 움직입니다.
윤활이 충분하지 않으면 과도한 마모와 조임력 손실이 발생합니다. 정기적인 윤활 주기에 주의하십시오.
장점
센터링 클램프의 반복 정확도는 0.02mm입니다.
평면 구조.
드릴링 및 밀링 연마.
본체 정밀 연삭.
윤활 시스템의 최적 접근성.
막대 재료의 클램핑을 위한 대형 관통 구멍.
육각 렌치를 이용한 조작. 이를 통한 빠르고 단순한 조작.
소프트 조는 베이스 조에 나사로 장착할 수도 있습니다.
평면 구조.
드릴링 및 밀링 연마.
본체 정밀 연삭.
윤활 시스템의 최적 접근성.
막대 재료의 클램핑을 위한 대형 관통 구멍.
육각 렌치를 이용한 조작. 이를 통한 빠르고 단순한 조작.
소프트 조는 베이스 조에 나사로 장착할 수도 있습니다.
인도 품목
렌치.
도면 설명
1) 양면 사용 가능한 클램핑 조
2) 베이스 조
3) 고정 나사
2) 베이스 조
3) 고정 나사
Accessory
K1838 클램핑 조, 죠오 스틸, 소프트
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.