TPU
우레탄 TPE
TPU는 폴리우레탄(PUR)의 대표적인 열가소성 플라스틱입니다.
좋은 기계적 특성과 매우 높은 내마모성으로 인해 자동차 산업분야에서 많이 사용됩니다.
내화학성은 TPS에 비해 다소 제한됩니다.
대표적인 적용분야:
| 약어 | TPU (또한 TPE-U) |
| 상품명 | Elastollan®(바이엘) |
| 화학명 | 우레탄 TPE |
| 기계적 특성 | |
경도 범위 [쇼어 A/D] | 60A - 80D |
| 내마모성 | 매우 좋음 |
| 인장 강도 [Mpa] | - |
| 물리적 특성 | |
| 밀도 [g/cm³] | 1.1 - 1.4 |
| 사용 온도 | |
| 단기 온도 범위 [°C] | -50 / -120 |
| 연속 온도 범위 [°C] | -40 / -90 |
| 기타 특성 | |
| UL 94에 따른 연소성 | HB |
| 내화학성 [+ 내구성 // o 제한적 내구성 // - 불안정] | |
| 광물성 구리스, 오일 | + |
| 벤진 | - |
| 약한/강한 산 | o/- |
| 약한/강한 알칼리 | +/o |
| 퍼클로로에틸렌 | - |
| 트리클로로에틸렌 | - |
| 아세톤 | - |
| 알코올 | o |
| 브레이크 오일 | - (용해됨) |
| 가수분해 내구성(뜨거운 물) | - |
| 기상/UV선 | o |