text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

TPS

스티렌-TPE

   

TPS는 스티렌 기반의 열가소성 탄성 중합체입니다.
이는 가장 많이 사용되는 TPE 소재입니다.
TPS는 기계적 특성 및 내화학성이 좋으며 식품 분야에서 사용할 수 있습니다.

대표적인 적용:
  • 소프트 터치 그립
  • 병의 실링

  

약어

TPS(또한 TPE-S)

상품명Dryflex®(HEXPOL)                                                         
화학명스티렌-TPE
기계적 특성

경도 범위 [쇼어 A/D]

10A - 70D
내마모성좋음
인장 강도 [Mpa] -
물리적 특성
밀도 [g/cm³]1.01
사용 온도
단기 온도 범위 [°C]-70 / -110
연속 온도 범위 [°C] -50 / -80
기타 특성
UL 94에 따른 연소성HB
내화학성 [+ 내구성 // o 제한적 내구성 // - 불안정]
광물성 구리스, 오일o
벤진-
약한/강한 산+/o
약한/강한 알칼리+/o
퍼클로로에틸렌-
트리클로로에틸렌-
아세톤-
알코올o
브레이크 오일o
가수분해 내구성(뜨거운 물)+
기상/UV선+