FKM
불소 고무
FKM은 불소화탄화수소의 혼합 중합체입니다. 듀폰의 브랜드명 "Viton®"으로 가장 잘 알려져 있습니다.
FKM은 다른 탄성 중합체에 비해 매우 비쌉니다.그러나 이는 내열성과 미네랄 오일, 연료 및 산성 세제에 대한 내성을 가지고 있으므로 과도한 열과 화학적 영향 때문에 더 이상 NBR을 사용할 수 없는 모든 곳에 사용됩니다.
| 약어 | FKM |
| 상품명 | Viton® |
| 화학명 | 불소 고무 |
| 기계적 특성 | |
경도 범위 [쇼어 A/D] | 60-90 |
| 내마모성 | 적당함 |
| 인장 강도 [Mpa] | 10-17 |
| 물리적 특성 | |
| 밀도 [g/cm³] | 2 |
| 사용 온도 | |
| 단기 온도 범위 [°C] | -30 - 260 |
| 연속 온도 범위 [°C] | -20 - 230 |
| 기타 특성 | |
| UL 94에 따른 연소성 | V-2 |
| 내화학성 [++ 매우 좋음 // + 좋음 // o 여전히 좋음 // - 적당함 // -- 부적합] | |
| 광물성 구리스, 오일 | ++ |
| 벤진 | ++ |
| 약한/강한 산 | ++/++ |
| 약한/강한 알칼리 | +/- |
| 퍼클로로에틸렌 | + |
| 트리클로로에틸렌 | + |
| 아세톤 | -- |
| 알코올 | - |
| 브레이크 오일 | -- |
| 가수분해 내구성(뜨거운 물) | + |
| 기후/UV선 | ++ |
이 정보는 기준치이며 그에 대한 정확성은 보장하지 않습니다. 탄성 중합체의 특성은 정확한 구성물과 첨가제에 따라 크게 달라집니다.