NBR
니트릴 부타디엔 고무
NBR은 아크릴로니트릴 및 부타디엔을 바탕으로 한 고무입니다. 이 소재는 좋은 기계적 특성이 있으며 대부분의 다른 탄성 중합체보다 내마모성이 뛰어납니다.
광물성 오일, 수중유형 에멀젼 및 많은 연료에 대한 좋은 내구성을 통해 NBR은 O링 및 동적 실링의 표준 소재가 되었습니다.
| 약어 | NBR |
| 상품명 | Perbunan® Buna N® |
| 화학명 | 니트릴 부타디엔 고무 |
| 기계적 특성 | |
경도 범위 [쇼어 A/D] | 40-90 |
| 내마모성 | 좋음-매우 좋음 |
| 인장 강도 [Mpa] | 10-25 |
| 물리적 특성 | |
| 밀도 [g/cm³] | 1.4 |
| 사용 온도 | |
| 단기 온도 범위 [°C] | -40 - 120 |
| 연속 온도 범위 [°C] | -30 - 100 |
| 기타 특성 | |
| UL 94에 따른 연소성 | 연소(여전히 HB) |
| 내화학성 [++ 매우 좋음 // + 좋음 // o 여전히 좋음 // - 적당함 // -- 부적합] | |
| 광물성 구리스, 오일 | ++ |
| 벤진 | ++ |
| 약한/강한 산 | o/-- |
| 약한/강한 알칼리 | +/- |
| 퍼클로로에틸렌 | - |
| 트리클로로에틸렌 | -- |
| 아세톤 | -- |
| 알코올 | + |
| 브레이크 오일 | - |
| 가수분해 내구성(뜨거운 물) | + |
| 기상/UV선 | o |
이 정보는 기준치이며 그에 대한 정확성은 보장하지 않습니다. 탄성 중합체의 특성은 정확한 구성성분과 첨가제에 따라 크게 달라집니다.