text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

그립

HEINRICH KIPP WERK는 지난 100년 동안 독일에서 제품을 생산하고 있으며 특별히 60년 이상 클램핑 부품 및 그립의 산업적 생산에서 선두적인 역할을 하였습니다. 많은 이 부품들은 기계 공학 및 장비 제작에 사용되고 있습니다. KIPP 그립은 다양하게 사용할 수 있으며 인체공학적이로 다양한 크기와 색상을 제공하고 있으며 간편하게 적용할 수 있으며 쉽게 조립할 수 있고 견고한 디자인으로 되어 있습니다. KIPP 그립의 주요 특징은 탁월한 촉감과 견고성이 두드러진 고품질입니다. HEINRICH KIPP WERK는 이 품질을 계속 보장합니다.