text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

KIPP 클램핑 레버 - 1919년부터 이어진 원조 기술

100년 이상 HEINRICH KIPP WERK는 최고 수준의 생산력, 창의력 및 기술 전문성을 대변해 왔습니다. 혁신에 대한 열정과 최고의 품질로 KIPP은 클램핑 레버의 선도적인 제조사로 자리 잡았습니다. 전 세계적으로 '원조 KIPP 레버'로 잘 알려져 있습니다. 이는 신뢰성, 안정성 및 다목적성을 완벽하게 결합하여 전 세계적으로 표준을 세웠습니다.

적용 가능한 분야는 산업 분야 만큼 다양합니다.: 기계 공학, 자동차 산업, 의료 기술 및 헬스케어, 식품 산업 및 포장 산업, 전기 공학, 목재 산업 및 가구 산업, 건설 산업, 금속 가공 등. 다양한 산업 분야에서 KIPP 레버는 정밀한 솔루션과 최대한의 내구성이 요구되는 곳에서 탁월한 성능을 발휘합니다.

전통과 진보의 결합을 통해 신뢰성이 있고 수십년 동안 국내외에서 가치를 인정받은 제품들을 생산하였습니다.


KIPP 클램핑 레버의 작동 방법

클램핑 레버는 공작물 그리고 다른 구성 요소들을 안전하게 클램핑하고 고정하기 위해 사용됩니다. - 예를들면 기계들이나 장치들. KIPP 클램핑 레버의 큰 장점은 공구 없이 조립할 수 있고 최대 유연성을 보장하는 빠른 조절 가능성 입니다.

작동 방법은 간편하고 직관적입니다.: 그립 레버를 올리면 레버와 인서트 사이의 내부 톱니가 풀립니다. 이제 인서트의 움직임 없이 레버를 자유롭게 돌릴 수 있습니다. 그립을 놓으면 톱니가 다시 맞물리고 레버와 인서트가 단단히 결합됩니다. 그립 레버를 움직이면 인서트가 함께 회전하여 기계 부품, 장착 부품 및 공작물을 정밀하게 포지셔닝 하거나 해제할 수 있습니다.

전통과 혁신의 만남 - KIPP 클램핑 레버의 진화

저희는 1919년에 기계 공장과 주방 기기의 생산으로 시작되었으며 1952년에 최초로 KIPP 클램핑 레버를 개발하여 저희 회사의 역사에 진정한 이정표가 되었습니다. 혁신적인 아이디어를 통해 수년에 거쳐 다양한 요구 사항과 적용을 위한 약 27,500개의 클램핑 레버를 포함한 제품군으로 현재 발전하였습니다.

KIPP 클램핑 레버의 특징 및 종류

클램핑 레버의 사용 분야가 다양한 만큼 KIPP 제품군의 종류도 다양합니다. 모든 모델은 암나사가 있는 클램핑 레버 와 수나사가 있는 클램핑 레버로 제공됩니다. 또한 견고한 제작, 높은 하중력, 그리고 간편한 사용이 특징입니다. 다양한 애플리케이션에 적합합니다.