text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

기초 및 인사이트(#kippresso-Format 형식)
KIPP는 커피 타임(뿐만 아니라) 동영상 튜토리얼을 제공합니다.


KIPP와 함께하는 에스프레소: 클램핑 기술, 표준 및 작동 부품에 관심이 있는 모든 분들을 위한 새로운 제안입니다. 예를 들어 아침 식사 시간 동안 따뜻한 음료를 마시며 즐길 수 있을 정도로 짧고 간결한 동영상 형식으로 기본 정보와 혁신 기술을 제공합니다. 1~2분 분량의 재미있는 #kippresso-Tutorials는 독특하고 창의적인 방식으로 전문 지식의 핵심을 전달하여 컨텐츠가 오랫동안 기억에 남을 수 있도록 돕습니다.