KIPP, 공압 제로 포인트 클램핑 기술로 포트폴리오 확장 - KIPP UNILOCK 시리즈의 새로운 클램핑 모듈
KIPP은 공압 제로 포인트 클램핑 기술 분야에서 KIPP UNILOCK 제품군을 더욱 확장하였습니다. 세가지 새로운 클램핑 모듈을 통해 저희는 머시닝 센터에서 공작물과 장치, 팔레트를 빠르고 정밀하게 클램핑과 레퍼런싱하기 위한 더 많은 가능성을 사용자에게 제공합니다. 새로운 클램핑 부품들은 지정된 제로점으로 몇 초 안에 교체할 수 있고 0.005mm 미만의 반복 정확도를 가능하게 합니다.