GD-ZnAl4Cu3
아연-합금
| 재료 번호 | ZL0430 |
| DIN 재료 번호 | ZL2 |
| 약어 | GD-ZnAl4Cu3 |
| 설명 | 아연 합금 |
| 구성 합금 구성 요소 [%] | Al: 3.8 - 4.2 Cu: 2.7 - 3.3 |
| 밀도 [g/cm³] | 6.80 |
| 탄성 한계 Rp0.2 [N/mm²] 최소 - 최대 | 270 |
| 인장 강도 Rm [N/mm²] 최소 - 최대 | 340 |
| 신장율 A% 최소 - 최대 | 6 |
| 브리넬 경도 기준치 HB | 130 |
| 내부식성 일반 대기에서 | 좋음 |
| 내부식성 해양 대기에서 | 나쁨 |
| 절삭성 | 좋음 |
| 용접 가능성 | 해당 정보 없음 |
| 아노다이징 처리 가능 | 적합하지 않음 |
| 고광택 처리, 기계식 | 좋음 |
| 주요 용도 |
|
이 정보는 기준치이며 그에 대한 정확성은 보장하지 않습니다. 금속 재료 특성은 열적 및/또는 기계적 처리에 따라 크게 달라집니다.