text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

GD-AlSi9Cu3

알루미늄 주조

  

재료 번호ENAC-AlSi9Cu3(Fe)
DIN 재료 번호3.2163
약어GD-AlSi9Cu3
설명알루미늄 주조
구성
합금 구성 성분 [%]

Si: 8 - 11
Cu: 2 - 4
Fe: 최대 1.3
Zn: 최대 1.2

밀도 [g/cm³]2.76
탄성 한계
Rp0.2 [N/mm²] 최소 - 최대.
140
인장 강도
Rm [N/mm²] 최소 - 최대
240
신장율
A% 최소 - 최대
< 1
브리넬 경도
기준치 HB
80
내부식성
일반 대기에서
나쁨
내부식성
해양 대기에서
나쁨
절삭성매우 좋음
용접성매우 좋음
아노다이징 가능성적합하지 않음
고광택 처리, 기계적매우 좋음
주요 용도
  • 알루미늄 주조 부품들(예: 고압 다이캐스팅)
  • 자동차 산업을 위한 복잡한 기계 공학 및 엔진 부품들, 전기 공학

이 정보는 기준치이며 그에 대한 정확성은 보장하지 않습니다. 금속 재료 특성은 열적 및/또는 기계적 처리에 따라 크게 달라집니다.