ETG 100 특수 쾌삭강
| 재료 번호 | - |
| 미국 표준 (AISI) | - |
| 약어 | ETG100 |
| 옛 명칭 | - |
| 설명 | 특수 쾌삭강 |
| 구성 합금 구성 성분 [%] | C: 0.4 - 0.48° Si: 0.1 - 0.3° Mn: 1.35 - 1.65° P: ≤ 0.04° S: 0.24 - 0.33 |
| 밀도 [g/cm³] | 7.9 |
탄성 한계 | ≥ 685 |
| 인장 강도 Rm [N/mm²] | 800-1100 |
| 신장율 A [%] | ≥ 6 |
| 절삭성 | 좋음 |
| 용접 가능성 | 제한적으로 적합 |
| 열처리 | 가능 |
| 기타 특성 | 고강도, 사전 강화된 특수강, 나사 재료로 사용하지 마십시오, 1.0762/44SMn28과 비교 가능 |
| 주요 용도 | 모터 샤프트 및 구동 샤프트 |
이 정보는 기준치이며 그에 대한 정확성은 보장하지 않습니다. 스틸 재료 특성은 열적 및/또는 기계적 처리에 따라 크게 달라집니다.