EN-GJL-300
| 캐스팅 유형 | 라멜라 흑연 주철 |
| 재료 번호 | EN-JL-1050 |
| 미국 표준 (AISI) | No 30 B |
| DIN EN 10027-2 | 5.1302 |
| 약어 | EN-GJL-300 |
| 옛 명칭 | GG-30 DIN 1561 |
| 구성[%] | C: 2.95-3.20 Si: 2.10-2.40 Mn: 0.55-0.75 P: 0.10-0.20 S: 0.04-0.07 |
| 밀도 [g/cm³] | 7.25 |
| R0.2 N/mm² 항복점 | - |
| 0.1% - 항복점 Rp0.1 N/mm² | 195-260 |
| 인장 강도 Rm[N/mm²] | 300-400 |
| 브리넬 경도 HB30 샘플 <30mm | 200-240 |
| 신장율 A% | 0.8-0.3 |
| E-모듈 E KN/mm² | 200-275 |
| 압축 강도 Sdb N/mm² | 960 |
| 가공성 | 매우 좋음 |
| 용접 가능성 | 제한적, 특수 전극으로 용접 가능 |
| 압축 강도 | 좋음 |
| 비상 운전 특성 | 좋음 |
| 열전도성 | 좋음 |
| 완충 특성 | 좋음 |
| 주조성 | 매우 좋음 |
| 기타 특성 | - |
| 구조 | 펄라이트 |
| 주요 용도 |
|
이 정보는 기준치이며 그에 대한 정확성은 보장하지 않습니다. 스틸 재료 특성은 열적 및/또는 기계적 처리에 따라 크게 달라집니다.