text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

EN-GJS-400

구상흑연 주철(스페로 구스)

  

구상흑연 주철은 최대 탄소 함량이 4%의 페라이트 기본 구조에 미세한 구형의 흑연 침전물을 가지고 있습니다.

흑연 침전물의 구형 기하학적 구조는 소량의 마그네슘, 세륨 또는 칼슘을 첨가하여 이루어 집니다.
재료 특성의 변형은 차후 열처리를 통해 실행이 가능합니다. 예를 들면 응력 완화 어닐링, 펄라이트화, 연화 어닐링 등을 통해 가능합니다.

캐스팅 유형구상흑연 주철(스페로 구스)
재료 번호EN-JS-1020
미국 표준 (AISI)60-40-18
DIN EN 10027-2
약어EN-GJS-400
옛 명칭GGG 40
DIN EN 1563
구성[%]-
밀도 [g/cm³]7.10
R0.2 N/mm²
항복점
240
0.1% - 항복점
Rp0.1 N/mm²
-
인장 강도 Rm[N/mm²]400
브리넬 경도 HB30
샘플 <30mm
135-180
신장율 A%최소 15
E-모듈 E KN/mm²169
압축 강도 Sdb N/mm²700
가공성매우 좋음
용접 가능성제한적, 특수 전극으로 용접 가능
압축 강도-
비상 운전 특성좋음
열전도성-
완충 특성-
주조성매우 좋음
기타 특성
  • 동적 부하에서도 높은 강도
  • 표면 경화 가능
구조주로 페리틱
주요 용도클러치 부품, 모터 제조, 캠샤프트, 피팅, 수도관 및 가스관, 버킷 휠, 노즐 링, 하우징, 일반 기계 공학용 부품,
사이드 클램프, 래치 토글 클램프, 푸쉬 풀 토글 클램프, 풀 핸들, 클램프, 핸드 크랭크, 프레스 스탠드

본 정보이 정보는 기준치이며 그에 대한 정확성은 보장하지 않습니다. 스틸 재료 특성은 열적 및/또는 기계적 처리에 따라 크게 달라집니다.