text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

EN-GJL-250

   

캐스팅 유형라멜라 흑연 주철
재료 번호EN-JL-1040
미국 표준 (AISI)No 25 B
DIN EN 10027-25.1301
약어EN-GJL-250
옛 명칭GG25
DIN 1561
구성[%]C: 3.20-3.50
Si: 2.50-2.70
Mn: 0.50-0.80
P: 0.1-0.2
S: 0.1
Cu: 0.1-0.6
밀도 [g/cm³]7.20
R0.2 N/mm²
항복점

-

0.1% - 항복점
Rp0.1 N/mm²
165-228
인장 강도 Rm[N/mm²]250-350
브리넬 경도 HB30
샘플 <30mm
190-230
신장율 A%0.8-0.3
E-모듈 E KN/mm²103-118
압축 강도 Sdb N/mm²840
가공성매우 좋음
용접 가능성제한적, 특수 전극으로 용접 가능
압축 강도좋음
비상 운전 특성좋음
열전도성좋음
완충 특성좋음
주조성매우 좋음
기타 특성-
구조펄라이트
주요 용도
  • 공작 기계, 기어 하우징, 기계 베드
  • 권장한 벽 두께: 최대 30mm, 콤프레셔, 유압 부품, 고성능 펌프 및 피팅 부품, 그리드 플레이트, 팔레트

이 정보는 기준치이며 그에 대한 정확성은 보장하지 않습니다. 스틸 재료 특성은 열적 및/또는 기계적 처리에 따라 크게 달라집니다.