text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

EN-GJL-200

라멜라 흑연 주철

   

라멜라 흑연 주철은 탄소 2.6~3.6%를 함유하고 있으며, 탄소는 기본 소재에 얇은 라멜라 형태의 흑연으로 구성됩니다. 이 라멜라는 가는 바늘 구조로 주조 재료를 만들고 노치 효과로 인해 상대적으로 낮은 강도와 취성을 나타냅니다.

라멜라 흑연 주철은 다양한 열처리(경화, 질화, 단조 등)를 통해 특성을 개선할 수 있습니다. 열처리의 경우, 기본 구조에서 펄라이트의 비율이 높으면 장점이 있습니다.

   

캐스팅 유형라멜라 흑연 주철
재료 번호EN-JL-1030
미국 표준 (AISI)No 20 B
DIN EN 10027-25.1300
약어EN-GJL-200
옛 명칭GG20
DIN 1561
구성[%]C: 2.95-3.45
Si: 2.10-2.90
Mn: 0.55-0.75
P: 0.10-0.20
S: 0.04-0.07
밀도 [g/cm³]7.15
R0.2 N/mm²
항복점

-

0.1% - 항복점
Rp0.1 N/mm²
130-195
인장 강도 Rm[N/mm²]200-300
브리넬 경도 HB30
샘플 <30mm
180-220
신장율 A%0.8-0.3
E-모듈 E KN/mm²88-113
압축 강도 Sdb N/mm²720
가공성매우 좋음
용접 가능성제한적, 특수 전극으로 용접 가능
압축 강도좋음
비상 운전 특성좋음
열전도성좋음
완충 특성좋음
주조성매우 좋음
기타 특성-
구조페라이트/펄라이트
주요 용도
  • 윤곽이 많고 복잡한 공작물, 매우 다용도로 사용 가능
  • 기계 프레임, 기어 하우징, 베어링 하우징, 펌프, 일반 기계 공학
  • 권장하는 벽 두께: 최대 20mm, 피팅, 펌프, 일반 기계 공학용 부품, 팜 그립, 별 모양 그립

이 정보는 기준치이며 그에 대한 정확성은 보장하지 않습니다. 스틸 재료 특성은 열적 및/또는 기계적 처리에 따라 크게 달라집니다.