text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

CuZn39Pb3

구리-아연-합금

  

재료 번호CW614N(MS58)
DIN 재료 번호2.0401
약어CuZn39Pb3
설명구리-아연-합금
구성
합금 구성 요소 [%]
Cu: 57 - 59
납: 2.5 - 3.5
Zn: 나머지
밀도 [g/cm³]8.47
탄성 한계
Rp0.2 [N/mm²] 최소 - 최대.
160-390
인장 강도
Rm [N/mm²] 최소 - 최대
360-500
신장율
A% 최소 - 최대
8-20
브리넬 경도
기준치 HB
90-150
내부식성
일반 대기에서
좋음
내부식성
해양 대기에서
적당함
절삭성매우 좋음
용접 가능성적당함 - 나쁨
아노다이징 처리 가능적합하지 않음
고광택 처리, 기계식매우 좋음
주요 용도
  • 가공 금형된 부품(예: 피팅,시계 부품)
  • 일반 기계 공학
  • 전기 공학

이 정보는 기준치이며 그에 대한 정확성은 보장하지 않습니다. 금속 재료 특성은 열적 및/또는 기계적 처리에 따라 크게 달라집니다.