AlZn5Mg3Cu
알루미늄 단조 합금, 경화 가능
| 재료 번호 | EN AW-7022 |
| DIN 재료 번호 | 3.4345 |
| 약어 | AlZn5Mg3Cu |
| 설명 | 알루미늄 단조 합금, 경화 가능 |
| 구성 합금 구성 요소 [%] | Zn: 4.3 - 5.2 Mg: 2.6 - 3.7 Cu: 0.5 - 1.0 |
| 밀도 [g/cm³] | 2.78 |
| 탄성 한계 Rp0.2 [N/mm²] 최소 - 최대 | 330-380 |
| 인장 강도 Rm [N/mm²] 최소 - 최대 | 420-460 |
| 신장율 A% 최소 - 최대 | 7 |
| 브리넬 경도 기준치 HB | 140 |
| 내부식성 일반 대기에서 | 적당함 |
| 내부식성 해양 대기에서 | 나쁨 |
| 절삭성 | 매우 좋음 |
| 용접 가능성 | 좋음 - 적당함 |
| 아노다이징 처리 가능성 | 좋음(부식 방지) 적당함(장식용) |
| 고광택 처리, 기계식 | - |
| 주요 용도 |
|
이 정보는 기준치이며 그에 대한 정확성은 보장하지 않습니다. 금속 재료 특성은 열적 및/또는 기계적 처리에 따라 크게 달라집니다.