text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

AlMgSi

알루미늄 단조 합금, 강화 가능

       

재료 번호EN AW-6060
DIN 재료 번호3.3206
약어AlMgSi
설명알루미늄 단조 합금, 강화 가능
구성 성분
합금 구성 성분 [%]

Mg: 0.35 - 0.6
Si: 0.3 - 0.6

밀도 [g/cm³]2.70
탄성 한계
Rp0.2 [N/mm²] 최소 - 최대.

80-150

인장 강도
Rm [N/mm²] 최소 - 최대
150-215
신장율
A% 최소 - 최대
8-16
브리넬 경도
기준치 HB
45
내부식성
일반 대기에서
매우 좋음
내부식성
해양 대기에서
매우 좋음
절삭성적당함
용접성좋음
아노다이징 가능성매우 좋음(부식 방지)
매우 좋음(장식용)
고광택 처리, 기계적매우 좋음
주요 용도

중간 강도의 구성 부품:

  • 차량 구조물
  • 금속 제작 프로파일
  • 가정용품
  • 장식품
  • 스크류

이 정보는 기준치이며 그에 대한 정확성은 보장하지 않습니다. 금속 재료 특성은 열적 및/또는 기계적 처리에 따라 크게 달라집니다.