text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

AlCu4Mg1

알루미늄 단조 합금, 경화 가능

  

재료 번호EN AW-2024
DIN 재료 번호3.1354
약어AlCu4Mg1
설명알루미늄 단조 합금, 경화 가능
구성
합금 구성 요소 [%]

CU: 3.8 - 4.9
Mg: 0.45 - 0.9

밀도 [g/cm³]2.70
탄성 한계
Rp0.2 [N/mm²] 최소 - 최대
270-300
인장 강도
Rm [N/mm²] 최소 - 최대
420-450
신장율
A% 최소 - 최대
5-12
브리넬 경도
기준치 HB
60
내부식성
일반 대기에서
적당함
내부식성
해양 대기에서
나쁨
절삭성좋음
용접 가능성적당함
아노다이징 처리 가능좋음(부식 방지)
적당함(장식용)
고광택 처리, 기계식매우 좋음
주요 용도
  • 기계 공학에서 고용도 부품
  • 항공기 산업 및 자동차 산업
  • 고강도 단조품

이 정보는 기준치이며 그에 대한 정확성은 보장하지 않습니다. 금속 재료 특성은 열적 및/또는 기계적 처리에 따라 크게 달라집니다.