text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

75 EPDM 295 / 70 EPDM 253815

에틸렌 프로필렌 디엔 고무

  

75 EPDM 295 / 70 EPDM 253815는 에틸렌과 프로필렌을 기반으로 한 고무입니다.

  • 295: 카본 블랙 채움, 검정색
  • 253815: 미네랄 채움, 흰색

이는 Hygienic USIT® 실링 및 와셔를 위해 특별히 개발되었습니다.
Hygienic USIT® 실링은 특히 식품 산업 및 음료 산업 그리고 제약 산업의 기기장치에 적용됩니다.
가수분해 및 이러한 영역에서 사용되는 모든 세척제에 대해 매우 내구성이 좋습니다."

   

약어

75 EPDM 295

70 EPDM 253815

상호명

-

-

화학명

에틸렌 프로필렌 디엔 고무

에틸렌 프로필렌 디엔 고무

기계적 특성

경도 범위 [쇼어 A/D]

70-80

70-80

내마모성

좋음

좋음

인장 강도 [Mpa]

14-18

14-18

물리적 특성

밀도 [g/cm³]

1.05 - 1.11

1.08 - 1.12

사용 온도

온도 적용 범위 [°C]

 -50 - 150

-40 - 150

기타 특성

UL 94에 따른 연소 특성

정보 없음

정보 없음

내화학성 [++ 매우 좋음 // + 좋음 // o 여전히 좋음 // - 적당함 // -- 부적합]

광물성 구리스, 오일

--

--

벤진

--

--

약한/강한 산

+

+

약한/강한 알칼리

++

++

퍼클로로에틸렌

--

--

트리클로로에틸렌

--

--

아세톤

++

++

알코올

++

++

브레이크 오일

++

++

가수분해 내구성(뜨거운 물)

++

++

기후/UV선

++

++

이 정보는 기준치이며 그에 대한 정확성은 보장하지 않습니다. 엘라스토머 소재의 특성은 특정한 구성 성분과 첨가제에 따라 크게 달라집니다.