1.7139 경화 스틸
| 재료 번호 | 1.7139 |
| 미국 표준 (AISI) | 5115 |
| 약어 | 16MnCrS5 |
| 옛 명칭 | - |
| 설명 | 경화 스틸 |
| 구성 합금 구성 요소 [%] | C: 0.14 - 0.19° Si: ≤ 0.40° Mn: 1.00 - 1.30° P: ≤ 0.025° S: ≤ 0.020 - 0.040 Cr: 0.80 - 1.10 |
| 밀도 [g/cm³] | 7.76 |
탄성 한계 | ≥ 635 |
| 인장 강도 Rm [N/mm²] | ≥ 700 |
| 신장율 A [%] | ≥ 9 |
| 절삭성 | 좋음 |
| 용접 가능성 | 적합함 |
| 열처리 | 가능 |
| 기타 특성 | - |
| 주요 용도 | - |
이 정보는 기준치이며 그에 대한 정확성은 보장하지 않습니다. 스틸 재료 특성은 열적 및/또는 기계적 처리에 따라 크게 달라집니다.