text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

1.7131 경화 스틸

   

재료 번호1.7131
미국 표준 (AISI)5115
약어16MnCr5
옛 명칭EC 80
설명경화 스틸
구성
합금 구성 요소 [%]
C: 0.14 - 0.19°
Si: ≤ 0.40°
Mn: 1.00 - 1.30°
P: ≤ 0.025°
S: ≤ 0.035°
Cr: 0.80 - 1.10
밀도 [g/cm³]7.81

탄성 한계
Rp0.2 / RE [N/mm²]

≥ 440
인장 강도
Rm [N/mm²]
≥ 700
신장율 A [%]≥ 9
절삭성좋음
용접 가능성적합함
열처리가능
기타 특성-
주요 용도기어, 플레이트 및 기어 휠, 제어 부품

이 정보는 기준치이며 그에 대한 정확성은 보장하지 않습니다. 스틸 재료 특성은 열적 및/또는 기계적 처리에 따라 크게 달라집니다.