1.3505 롤링 베어링 스틸
| 재료 번호 | 1.3505 |
| 미국 표준 (AISI) | 52100 |
| 약어 | 100Cr6 |
| 옛 명칭 | - |
| 설명 | 롤러 베어링 스틸 |
| 구성 합금 구성 요소 [%] | C: 0.93 - 1.05° Si: 0.15 - 0.35° Mn: 0.25 - 0.45° P: ≤ 0.025° S: ≤ 0.015° Al: ≤ 0.0500° Cr: 1.35 - 1.60° Cu: ≤ 0.30° Mo: ≤ 0.10° O: ≤ 0.0015 |
| 밀도 [g/cm³] | 7.9 |
탄성 한계 | - |
| 인장 강도 Rm [N/mm²] | - |
| 신장율 A [%] | - |
| 절삭성 | 좋음 |
| 용접 가능성 | 적합하지 않음 |
| 열처리 | 가능 |
| 기타 특성 | - |
| 주요 용도 | 소형 볼 나사, 볼, 롤러 |
이 정보는 기준치이며 그에 대한 정확성은 보장하지 않습니다. 스틸 재료 특성은 열적 및/또는 기계적 처리에 따라 크게 달라집니다.