1.2067 공구강
| 재료 번호 | 1.2067 |
| 미국 표준 (AISI) | - |
| 약어 | 102Cr6 |
| 옛 명칭 | 100Cr6 |
| 설명 | 공구강 |
| 구성 합금 구성 요소 [%] | C: 0.95 - 1.10° Si: 0.15 - 0.35° Mn: 0.20 - 0.40° P: ≤ 0.025° S: ≤ 0.025° Cr: 1.35 - 1.60° Mo: ≤ 0.10° Ni: ≤ 0.40 |
| 밀도 [g/cm³] | 7.9 |
탄성 한계 | - |
| 인장 강도 Rm [N/mm²] | - |
| 신장율 A [%] | - |
| 절삭성 | 좋음 |
| 용접 가능성 | 적합함 |
| 열처리 | 가능 |
| 기타 특성 | - |
| 주요 용도 | 원통형 핀, 드릴, 탭 드릴 |
이 정보는 기준치이며 그에 대한 정확성은 보장하지 않습니다. 스틸 재료 특성은 열적 및/또는 기계적 처리에 따라 크게 달라집니다.