1.1730 공구강
| 재료 번호 | 1.1730 |
| 미국 표준 (AISI) | - |
| 약어 | C45U |
| 옛 명칭 | C 45 W |
| 설명 | 공구강 |
| 구성 합금 구성 성분 [%] | C: 0.42 - 0,50° Si: 0.15 - 0.40° Mn: 0.60 - 0.80° P: ≤ 0.030° S: ≤ 0.030 |
| 밀도 [g/cm³] | 7.85 |
탄성 한계 | - |
| 인장 강도 Rm [N/mm²] | 내마모성 1.080 - 1.2070 |
| 신장율 A [%] | - |
| 절삭성 | 매우 좋음 |
| 용접 가능성 | 적합함 |
| 열처리 | 가능 |
| 기타 특성 | - |
| 주요 용도 | KIPP UNILOCK 클램핑 스테이션, 드라이버, 끌, 칼 |
이 정보는 기준치이며 그에 대한 정확성은 보장하지 않습니다. 스틸 재료 특성은 열적 및/또는 기계적 처리에 따라 크게 달라집니다.