1.1191 단강
| 재료 번호 | 1.1191 |
| 미국 표준 (AISI) | - |
| 약어 | C45E |
| 옛 명칭 | Ck 45 |
| 설명 | 단강 |
| 구성 합금 구성 요소 [%] | C: 0.42 - 0.50 Si: ≤ 0.40° Mn: 0.50 - 0.80° P: ≤ 0.030° S: ≤ 0.035 Cr: ≤ 0.40° Mo: ≤ 0.10 Ni: ≤ 0.40 |
| 밀도 [g/cm³] | 7.85 |
탄성 한계 | ≥ 430 |
| 인장 강도 Rm [N/mm²] | 650-800 |
| 신장율 A [%] | ≥ 16 |
| 절삭성 | 좋음 |
| 용접 가능성 | 적합하지 않음 |
| 열처리 | 가능 |
| 기타 특성 | - |
| 주요 용도 | 엔드 클램핑의 편심 클램프, 슬롯 가이드 블록, 샤프트 볼트, 나사 볼트의 포크 피스 |
이 정보는 기준치이며 그에 대한 정확성은 보장하지 않습니다. 스틸 재료 특성은 열적 및/또는 기계적 처리에 따라 크게 달라집니다.