1.0737 쾌삭강
| 재료 번호 | 1.0737 |
| 미국 표준 (AISI) | 12L14 |
| 약어 | 11sMnPb37 |
| 옛 명칭 | - |
| 설명 | 쾌삭강 |
| 구성 합금 구성 성분 [%] | C: ≤ 0.14° Si: ≤ 0.05° Mn: 1.00 - 1.50° P: ≤ 0.110° S: 0.340 - 0.400° 납: 0.200 - 0.350 |
| 밀도 [g/cm³] | 7.9 |
탄성 한계 | ≥ 265 |
| 인장 강도 Rm [N/mm²] | 390-800 |
| 신장율 A [%] | ≥ 6 |
| 절삭성 | 매우 좋음 |
| 용접 가능성 | 제한적 적합함 |
| 열처리 | 가능 |
| 기타 특성 | - |
| 주요 용도 | 로킹 스크류, 자동차 산업, 기기 제작용 대량 생산 부품, 도구 제작, 기계 공학 |
이 정보는 기준치이며 그에 대한 정확성은 보장하지 않습니다. 스틸 재료 특성은 열적 및/또는 기계적 처리에 따라 크게 달라집니다.