1.0718 쾌삭강
| 재료 번호 | 1.0718 |
| 미국 표준 (AISI) | 12L14, 12L13 |
| 약어 | 11SMnPb30 |
| 옛 명칭 | 9SMnPb28 |
| 설명 | 쾌삭강 |
| 합금 성분의 구성 [%] | C: ≤ 0.14 Si: ≤ 0.05 Mn: 0.90 - 1.30 P: ≤ 0.110 S: 0.270 - 0.330 납: 0.200 - 0.350 |
| 밀도 [g/cm³] | 7.9 |
탄성 한계 | 245-440 |
| 인장 강도 Rm [N/mm²] | 360-570 |
| 신장율 A [%] | ≥ 6 |
| 절삭성 | 매우 좋음 |
| 용접 가능성 | 제한적 적합함 |
| 열처리 | 제한적 |
| 기타 특성 | - |
| 주요 용도 | 인덱싱 플런저, 널링 볼트, 포크 조인트, 자동차 산업, 도구 및 장비 제조용 대량 생산 부품 |
이 정보는 기준치이며 그에 대한 정확성은 보장하지 않습니다. 스틸 재료 특성은 열적 및/또는 기계적 처리에 따라 크게 달라집니다.