1.0711 쾌삭강
| 재료 번호 | 1.0711 |
| 미국 표준 (AISI) | B1112, 1212 |
| 약어 | 9S20K |
| 옛 명칭 | - |
| 설명 | 쾌삭강 |
| 구성 합금 구성 성분 [%] | C: ≤ 0.12° Si: 0.10 - 0.35° Mn: 0.75 - 1.10° P: ≤ 0.030° S: 0.080 - 0.130° |
| 밀도 [g/cm³] | 7.9 |
탄성 한계 | ≥ 370 |
| 인장 강도 Rm [N/mm²] | ≥ 440 |
| 신장율 A [%] | ≥ 16 |
| 절삭성 | 매우 좋음 |
| 용접 가능성 | 제한적으로 적합함 |
| 열처리 | 제한적 |
| 기타 특성 | - |
| 주요 용도 | 클램핑 부싱 |
이 정보는 기준치이며 그에 대한 정확성은 보장하지 않습니다. 스틸 재료 특성은 열적 및/또는 기계적 처리에 따라 크게 달라집니다.