1.0301 경화 스틸
| 재료 번호 | 1.0301 |
| 미국 표준 (AISI) | 1011, M1010 |
| 약어 | C10 |
| 옛 명칭 | - |
| 설명 | 경화 스틸 |
| 구성 합금 구성 요소 [%] | C: 0.07 - 0.13° Si: ≤ 0.40° Mn: 0.30 - 0.60° P: ≤ 0.045° S: ≤ 0.045 |
| 밀도 [g/cm³] | 7.85 |
탄성 한계 | ≥ 200 |
| 인장 강도 Rm [N/mm²] | 350-640 |
| 신장율 A [%] | ≥ 12 |
| 절삭성 | 좋음 |
| 용접 가능성 | 적합함 |
| 열처리 | 가능 |
| 기타 특성 | 코어 강도가 낮은 구성 부품 및 기계 부품 레버와 같은 중간 부하 |
| 주요 용도 | 피트, 지탱 볼트, 클램프 |
이 정보는 기준치이며 그에 대한 정확성은 보장하지 않습니다. 스틸 재료 특성은 열적 및/또는 기계적 처리에 따라 크게 달라집니다.