안전과 디자인의 만남 – 그립 홈이 있는 새로운 스냅 잠금 장치
평평하고 검정색이며 인체공학적인 것은 무엇일까요? (거의) 모든 도어, 플랩 또는 후드에 조화롭게 통합되면서도 사용하기 편리한 스냅 잠금 장치입니다. 당사는 이러한 특성을 정확히 갖춘 두 가지 새로운 시리즈를 플러시 장착용 스냅 잠금 장치 포트폴리오에 추가했습니다. 추가적인 안전을 위해 잠금 기능이 있는 모델도 제공됩니다.
평평하고 검정색이며 인체공학적인 것은 무엇일까요? (거의) 모든 도어, 플랩 또는 후드에 조화롭게 통합되면서도 사용하기 편리한 스냅 잠금 장치입니다. 당사는 이러한 특성을 정확히 갖춘 두 가지 새로운 시리즈를 플러시 장착용 스냅 잠금 장치 포트폴리오에 추가했습니다. 추가적인 안전을 위해 잠금 기능이 있는 모델도 제공됩니다.