AU/EU
폴리우레탄
폴리우레탄 탄성 중합체(AU/EU)는 폴리우레탄(PUR)의 탄성 중합체 버전입니다. 이들은 가황 고무이며 더 이상 열가소성 특성을 갖지 않습니다. 다음과 같은 특징이 있습니다:
이 소재는 주로 유압장치(미네랄 오일)에서 내마모성 실링 및 기계 공학에서 완충 소재로 사용됩니다.
| 약어 | AU/EU |
| 상품명 | Vulkollan® Bayflex® |
| 화학명 | 폴리우레탄 |
| 기계적 특성 | |
경도 범위 [쇼어 A/D] | 60-90 |
| 내마모성 | 뛰어남 |
| 인장 강도 [Mpa] | 20-50 |
| 물리적 특성 | |
| 밀도 [g/cm³] | 1.25 |
| 사용 온도 | |
| 단기 온도 범위 [°C] | -40 - 120 |
| 연속 온도 범위 [°C] | -25 - 80 |
| 기타 특성 | |
| UL 94에 따른 연소성 | 연소(여전히 HB) |
| 내화학성 [++ 매우 좋음 // + 좋음 // o 여전히 좋음 // - 적당함 // -- 부적합] | |
| 광물성 구리스, 오일 | ++ |
| 벤진 | o |
| 약한/강한 산 | -/-- |
| 약한/강한 알칼리 | --/-- |
| 퍼클로로에틸렌 | -- |
| 트리클로로에틸렌 | -- |
| 아세톤 | -- |
| 알코올 | -- |
| 브레이크 오일 | -- |
| 가수분해 내구성(뜨거운 물) | -- |
| 기상/UV선 | ++ |
이 정보는 기준치이며 그에 대한 정확성은 보장하지 않습니다. 탄성 중합체의 특성은 정확한 구성 성분과 첨가제에 따라 크게 달라집니다.