폴리옥시메틸렌
POM
POM은 폴리아세탈계에 속하며 반결정질 열가소성 플라스틱입니다. POM은 습한 환경에서 치수 안정성이 매우 좋으며 기계적 특성이 좋기 때문에 일반적으로 보강되지 않은 상태로 사용됩니다.
|
| 약어 | POM |
| 명칭 | 폴리옥시메틸렌(공중합체) |
| 기계적 특성 | |
검사 표본 상태 | 표준 |
| 인장 강도 [Mpa] | 해당 정보 없음 |
| 탄성 계수(인장) [Mpa] | 2700 |
| 볼 압력 경도 [Mpa] | 145 |
| 물리적 특성 | |
| 밀도 [g/cm³] | 1.4 |
| 융해 온도 [°C] | 167 |
| 사용 온도 | |
| 최대 온도, 단기 [°C] | 140 |
| 최대 온도, 연속 [°C] | 100 |
| 최소 사용 온도 [°C] | -50 |
| 기타 특성 | |
| UL 94에 따른 연소성 | HB |
| 수분 흡수(정상 기후) [%] | 0.2 |
| 내화학성 [+ 내구성 // o 제한적 내구성 // - 불안정] | |
| 광물성 구리스, 오일 | + |
| 벤진 | + |
| 약한/강한 산 | +/- |
| 약한/강한 알칼리 | +/+ |
| 퍼클로로에틸렌 | + |
| 트리클로로에틸렌 | - |
| 아세톤 | + |
| 알코올 | + |
| 가수분해 내구성(뜨거운 물) | + |
| 기상/UV선 | o |
이 정보는 기준치이며 그에 대한 정확성은 보장하지 않습니다. 열가소성 플라스틱의 특성은 정확한 구성 성분과 첨가제에 따라 크게 달라집니다.