text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

폴리에틸렌

폴리에틸렌(PE-HD), 폴리에틸렌(PE-LD)

   

폴리에틸렌 (PE)은 폴리올레핀계에 속합니다. PE는 일반적으로 내화학성이 좋으며 점도와 연신율이 높습니다.
PE는 모든 폴리올레핀과 같이 물을 거의 흡수하지 않으며 순수한 탄화수소의 제품으로서 생리학적으로 무해합니다. PE의 적용 분야는 매우 광범위하며 식품용 포장재(PE-LD 및-LLD)부터 배관과 대형 액체 용기(PE-HD)까지 다양합니다.

   

약어

PE-HD

PE-LD
명칭폴리에틸렌(고밀도)폴리에틸렌(저밀도)
기계적 특성

검사 표본 상태

표준표준
인장 강도 [Mpa] 해당 정보 없음해당 정보 없음
탄성 계수(인장) [Mpa]1350200
볼 압력 경도 [Mpa] 5715
물리적 특성
밀도 [g/cm³]0.960.92
융해 온도 [°C]135110
사용 온도
최대 온도, 단기 [°C]100100
최대 온도, 연속 [°C]9070
최소 사용 온도 [°C] -80-80
기타 특성
UL 94에 따른 연소성HBHB
수분 흡수(정상 기후) [%]<0,1<0,1
내화학성 [+ 내구성 // o 제한적 내구성 // - 불안정]
광물성 구리스, 오일++
벤진++
약한/강한 산+/++/0
약한/강한 알칼리+/++/+
퍼클로로에틸렌+-
트리클로로에틸렌o-
아세톤+o
알코올++
가수분해 내구성(뜨거운 물)+o
기상/UV선oo

이 정보는 기준치이며 그에 대한 정확성은 보장하지 않습니다. 열가소성 플라스틱의 특성은 정확한 구성 성분과 첨가제에 따라 크게 달라집니다.