text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

특수 솔루션

고객 맞춤형 특수 솔루션을 통해 모든 적용 환경에 맞는 제품

스탠다드 부품 및 작동 부품 그리고 클램핑 기술을 위한 특수 솔루션

고객 맞춤형 솔루션

90,000개 이상의 표준 제품으로도 요구 사항을 충족할 수 없는 경우, KIPP은 고객 맞춤형 솔루션을 제공합니다. 고객 맞춤형 프로젝트를 통해 KIPP은 풍부한 경험과 고객 중심의 접근 방식, 뛰어난 개발 역량을 입증하고 있습니다. 저희는 높은 자체 제조 영역을 기반으로 합니다. 이를 통해 스탠다드 부품, 작동 부품 및 클램핑 기술 영역의 구성 그룹 및 부분 부품들을 언제나 정확히 사양에 따라 특수 솔루션으로 실현할 수 있습니다.

KIPP은 프로젝트의 전 과정에서 고객과 함께합니다.초기 상담과 견적, 타당성 검토, 개발, 시제품 제작, 양산에 이르기까지 전 과정을 지원합니다.

제조사 역량

KIPP은 독일 현지에서 특수 솔루션을 생산합니다. 본사의 개발 부서 및 자체 공구 제작은 고객 맞춤형 프로젝트를 전문적으로 실현합니다. 저희의 현대적인 기기를 사용한 제조 공정은 인증되었으며 지속적으로 최적화되고 있습니다. 이는 유연하게 계획된 조립 공정에도  동일하게 적용됩니다. 분명히 고객에게 장점이 있습니다. 최고의 품질, 고객 중심의 대응, 납기 준수는 시제품 제작 및 양산까지 적용됩니다.  

전문 분야의 경험

본사의 전문분야의 역량은 우수한 직원들의 지식을 기반으로 이루어 집니다. 이들의 기술적 창의성과 확고한 경험은 개발과 생산 및 서비스의 성공 요소입니다. 본사는 전문분야의 요구를 알고 있으며 높은 기술적 잠재력을 가지고 있습니다. 다양한 응용 분야에서 고객들은 당사의 역량을 통해 혜택을 얻고 있으며, 이는 맞춤형 솔루션에만 국한되지 않습니다.

실현된 고객 맞춤형 솔루션

이렇게 저희의 특수 솔루션으로 혜택을 누리세요.

기타 정보는 본사의 특수 솔루션 안내서에서 찾아볼 수 있습니다.

이제 본사의 팀과 상담하세요.