CR
클로로프렌 고무
CR은 클로로프렌계의 합성 탄성 중합체입니다. 이 소재는 내마모성과 내기후성이 우수합니다. 염소 함량으로 인해 CR은 내연소성이 있습니다.
적용 분야:
| 약어 | CR |
| 상호명 | 네오프렌® 베이프렌® |
| 화학명 | 클로로프렌 고무 |
| 기계적 특성 | |
경도 범위 [쇼어 A/D] | 40-90 |
| 내마모성 | 좋음-매우 좋음 |
| 인장 강도 [Mpa] | 10-25 |
| 물리적 특성 | |
| 밀도 [g/cm³] | 1.4 |
| 사용 온도 | |
| 단기 온도 범위 [°C] | -40 - 120 |
| 연속 온도 범위 [°C] | -20 - 100 |
| 기타 특성 | |
| UL 94에 따른 연소 특성 | V-2 |
| 내화학성 [++ 매우 좋음 // + 좋음 // o 여전히 좋음 // - 적당함 // -- 부적합] | |
| 광물성 구리스, 오일 | + |
| 벤진 | - |
| 약한/강한 산 | o/-- |
| 약한/강한 알칼리 | ++/+ |
| 퍼클로로에틸렌 | -- |
| 트리클로로에틸렌 | -- |
| 아세톤 | - |
| 알코올 | + |
| 브레이크 오일 | o |
| 가수분해 내구성(뜨거운 물) | + |
| 기후/UV선 | + |
이 정보는 기준치이며 그에 대한 정확성은 보장하지 않습니다. 엘라스토머 소재의 특성은 특정 구성과 첨가제에 따라 크게 달라집니다.