text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

클램핑 레버

70년 이상 HEINRICH KIPP WERK는 클램핑 레버의 대명사 였습니다. 그래서 Kipp 레버로도 불러왔습니다. KIPP 클램핑 레버는 신뢰할 수 있고 견고하며 다양하게 사용할 수 있습니다.
이는 주로 기계 공학에서 기기나 기계 부품을 클램핑하기 위해 사용됩니다. 또한 장비 제작에서도 작동 부품으로 사용됩니다. 재활 및 의료, 가구산업 같은 분야에서 이는 다양한 구성 부품들을 클램핑하기 위해 자주 사용됩니다.