text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

퀵 클램핑 시스템

공작물을 신속하게 고정하고 정확하게 위치 설정

KIPP은 용접 테이블용 퀵 클램핑 시스템을 통해 그리드홀 테이블에서 공작물을 신속하게 위치 설정, 고정 및 해제할 수 있는 유연한 솔루션을 제공합니다. 모듈식 구성 부품은 효율적인 설비 전환 공정을 지원하며 재현 가능한 위치 설정을 보장하므로, 용접 및 고정장치 제작, 기계 및 설비 제조, 그리고 금속 가공분야에 이상적입니다.


더 빠른 세팅, 더 정밀한 작업

특히 작업물과 생산 작업이 자주 바뀌는 경우, 퀵 클램핑 시스템을 통해 설치 및 전환 시간을 단축할 수 있습니다. 공작물, 스토퍼 및 고정 장치를 확실하게 고정할 수 있으며, 언제든지 간편하게 위치를 조정할 수 있습니다. 일관되게 정밀한 정렬을 통해 시간을 절약하고 불량률을 줄일 수 있습니다.


최대의 유연성을 위한 모듈식 시스템

KIPP 퀵 클램핑 시스템은 구멍 직경이 16mm 및 28mm인 그리드홀 테이블에 사용하도록 설계되었습니다. 이 클램핑 핀은 다양한 두께의 소재에 맞게 제공되며, 공작물과 고정장치를 신속하게 고정할 수 있게 해줍니다.

이 제품군에는 어댑터 플레이트, 클램핑 앵글, 회전 베어링, 편심 클램프 및 기타 액세서리가 포함되어 있습니다. 모든 구성 부품은 모듈식으로 조합할 수 있으며, 다양한 클램핑 및 조립 작업에 유연하게 적용할 수 있습니다.


견고하며 다용도로 사용 가능

이 클램핑 핀은 스틸 또는 스테인리스 스틸 중 선택하여 구입할 수 있으며, 까다로운 생산 환경에서 매일 사용하도록 설계되었습니다. 모듈식 구조 덕분에 기존의 클램핑 방식을 언제든지 확장하거나 새로운 요구 사항에 맞게 조정할 수 있습니다.

효율적인 설비 전환 공정과 정밀한 위치 설정을 위한 KIPP의 퀵 클램핑 시스템을 지금 바로 확인해 보세요.

용접 테이블용 퀵 클램핑 시스템