제작을 위한 '제3의 손'
차고에서 즉흥적인 아이디어로 시작된 이 제품은 이제 KIPP 포트폴리오의 특허 제품이 되었습니다: 클램핑 맨드릴이 있는 캠 레버는 한 번의 작업 단계로 구성 부품의 위치 지정을 하고 고정하기 위해 빠르고 다시 분리할 수 있는 가능성을 제공합니다. 유연한 조립 보조 도구로서, 취급, 정밀도 및 시간 절약이 필요한 모든 곳에서 사용됩니다. 차량 제작부터 조립 고정 장치까지 다양한 분야에서 활용됩니다.
고객 문의부터 시리즈 생산 준비까지
원래 아이디어는 실용적인 도전 과제에서 비롯되었습니다: 한 고객이 트럭 섀시에서 리벳 작업을 효율적으로 수행할 수 있는 솔루션을 찾고 있었습니다. 요구사항은 다음과 같았습니다: 추가 도구나 나사 없이, 기존의 구멍에 작업물을 고정하고 정렬할 수 있는 일종의 "세 번째 손"이 필요했습니다.
KIPP 전문가인 Franz Mayr는 그 후 캠 레버와 확장 메커니즘으로 구성된 초기 프로토타입을 개발했습니다. 이 아이디어는 설득력 있었고, 이후 특허받은 제품으로 발전되었습니다.