{"product":{"productId":"agid.16915","price":29495.34,"name":"2 스포크 핸드 휠 플라스틱, 소재 회전 그립 - inch"},"currency":"KRW"}
재료
핸드휠, 강화 및 안정화처리된 폴리아미드.
중간 마개, 폴리아미드.
관통 소켓, 스틸.
원통형 그립용 나사 인써트, 황동.
중간 마개, 폴리아미드.
관통 소켓, 스틸.
원통형 그립용 나사 인써트, 황동.
표면 마무리
핸드휠, 오일 및 그리스에 강함, 검정색(RAL 9011), 반광택.
중간 마개, 회색(RAL 7035).
관통 소켓, 검정 산화 마무리.
중간 마개, 회색(RAL 7035).
관통 소켓, 검정 산화 마무리.
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
핸드휠, 강화 및 안정화처리된 폴리아미드.
중간 마개, 폴리아미드.
관통 소켓, 스틸.
원통형 그립용 나사 인써트, 황동.
중간 마개, 폴리아미드.
관통 소켓, 스틸.
원통형 그립용 나사 인써트, 황동.
표면 마무리
핸드휠, 오일 및 그리스에 강함, 검정색(RAL 9011), 반광택.
중간 마개, 회색(RAL 7035).
관통 소켓, 검정 산화 마무리.
중간 마개, 회색(RAL 7035).
관통 소켓, 검정 산화 마무리.
정보
The H7 tolerance for the bore D2 in the drawing only applies to metric handwheels. For inch handwheels the tolerance is H10.
요청 시
다른 마개 색상
특수 버전
특수 버전
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.