{"product":{"productId":"agid.10897","price":55615.84,"name":"핸드 휠 회주철 DIN 950 - inch"},"currency":"KRW"}
재료
회주철 핸드 휠.
스틸 그립.
스틸 그립.
표면 마무리
휠 림 회전, 광택.
더 보기
더 적게 표시
회주철 DIN 950 핸드 휠, 기계 핸들 없음 - inch
시작하여
₩55,616
부가세 별도
배송비 별도
고정형 기계 핸들 장착 회주철 DIN 950 핸드 휠 - inch
시작하여
₩78,497
부가세 별도
배송비 별도
회전 기계 핸들 장착 회주철 DIN 950 핸드 휠 - inch
시작하여
₩98,477
부가세 별도
배송비 별도
설명
재료
회주철 핸드 휠.
스틸 그립.
스틸 그립.
표면 마무리
휠 림 회전, 광택.
정보
For the inch series, dimension D2 is in inches, all other dimensions are in mm.
요청 시
사각 소켓 허브 또는 플라스틱 코팅 핸드 휠.