{"product":{"productId":"agid.10849","price":37496.05,"name":"핸드 휠 회전 원통형 그립 - inch"},"currency":"KRW"}
재료
열가소성, 검정회색.
표면 마무리
검정 산화 스틸 부품.
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
열가소성, 검정회색.
표면 마무리
검정 산화 스틸 부품.
정보
The hub cap and the revolving grip are supplied loose. To assemble the grip, simply screw it into the existing hole.
The handwheels can be secured using a transverse pin or with parallel key connection together with a DIN 6912 socket head screw and a DIN 7349 washer.
The handwheels can be secured using a transverse pin or with parallel key connection together with a DIN 6912 socket head screw and a DIN 7349 washer.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.