text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
3 기사

설명

재료
알루미늄 핸드 휠.
고정식 알루미늄 회전식 그립, 스틸 축 부품, 검정 산화.
회전 가능한 알루미늄 회전식 그립, 스틸 축 부품, 아연 도금 및 청색 피막처리.
표면 마무리
휠 림 회전, 광택.
정보
For the inch series, dimension D2 is in inches, all other dimensions are in mm.
요청 시
사각 소켓 허브 또는 플라스틱 코팅 핸드 휠.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.