{"product":{"productId":"agid.10853","price":108660,"name":"핸드 휠 리버시블 원통형 그립 - inch"},"currency":"KRW"}
재료
열가소성, 검정회색.
표면 마무리
검정 산화 스틸 부품.
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
열가소성, 검정회색.
표면 마무리
검정 산화 스틸 부품.
정보
허브 덮개는 조립 안 한 상태로 공급함.
핸드 휠은 십자형 핀 또는 DIN 6912 소켓 헤드
스크류와 DIN 7349 와셔를 축 방향으로 키
연결을 통해 샤프트에 고정할 수 있음.
핸드 휠은 십자형 핀 또는 DIN 6912 소켓 헤드
스크류와 DIN 7349 와셔를 축 방향으로 키
연결을 통해 샤프트에 고정할 수 있음.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.