{"product":{"productId":"agid.10940","price":43631.86,"name":"디스크 핸드 휠 알루미늄 - inch"},"currency":"KRW"}
재료
디스크 핸드 휠, 알루미늄.
원통형 그립 열경화성 PF 31-DIN 7708,
검정색. 축 부품, 스틸, 아연 도금.
원통형 그립 열경화성 PF 31-DIN 7708,
검정색. 축 부품, 스틸, 아연 도금.
표면 마무리
휠 림 회전, 광택.
더 보기
더 적게 표시
알루미늄 디스크 핸드 휠, 원통 그립 없음 - inch
시작하여
₩43,632
부가세 별도
배송비 별도
알루미늄 디스크 핸드 휠, 고정 원통 그립 있음 - inch
시작하여
₩66,709
부가세 별도
배송비 별도
회전 원통 그립 알루미늄 디스크 핸드 휠 - inch
시작하여
₩88,495
부가세 별도
배송비 별도
설명
재료
디스크 핸드 휠, 알루미늄.
원통형 그립 열경화성 PF 31-DIN 7708,
검정색. 축 부품, 스틸, 아연 도금.
원통형 그립 열경화성 PF 31-DIN 7708,
검정색. 축 부품, 스틸, 아연 도금.
표면 마무리
휠 림 회전, 광택.
정보
For the inch series, dimension D2 is in inches, all other dimensions are in mm.
요청 시
사각 소켓 허브 또는 플라스틱 코팅한
디스크 핸드 휠.
디스크 핸드 휠.