text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
2 기사

설명

재료
열가소성, 검정회색.부시, 스틸 5.8.
표면 마무리
스틸, 청색 피막처리.
정보
For the inch series, dimension D is in inches, all other dimensions are in mm.
도면 설명
타입 H: 크로스 보어 없음
타입 M: 크로스 보어 및 스레드 핀 있음

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.