{"product":{"productId":"agid.10869","price":109480,"name":"리버시블 원통형 크랭크 그립, 슬롯 없는 로케이팅 홀 - inch"},"currency":"KRW"}
재료
크랭크, 열가소성.
원통 그립, 열가소성 및 스틸 소재.
원통 그립, 열가소성 및 스틸 소재.
표면 마무리
열가소성, 검정회색.
스틸 부품, 검정 산화 마무리.
스틸 부품, 검정 산화 마무리.
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
크랭크, 열가소성.
원통 그립, 열가소성 및 스틸 소재.
원통 그립, 열가소성 및 스틸 소재.
표면 마무리
열가소성, 검정회색.
스틸 부품, 검정 산화 마무리.
스틸 부품, 검정 산화 마무리.
정보
허브의 커버는 조립되지 않은 상태로 공급됩니다.
핸드 크랭크는 십자형 핀 또는 DIN 6912 소켓 헤드 스크류와 DIN 7349 와셔를 축 방향으로 키 연결하여 샤프트에 고정할 수 있습니다.
크로스 보어가 있는 모델은 나사 체결형 나사 그러브 나사로 고정됩니다(ISO 4027, DIN 914).
핸드 크랭크는 십자형 핀 또는 DIN 6912 소켓 헤드 스크류와 DIN 7349 와셔를 축 방향으로 키 연결하여 샤프트에 고정할 수 있습니다.
크로스 보어가 있는 모델은 나사 체결형 나사 그러브 나사로 고정됩니다(ISO 4027, DIN 914).
도면 설명
1) 90° 페더 키 홈에 대한 크로스 보어 오프셋의 위치
Accessory
K1160 육각 소켓이 있는 소켓 헤드 스크류, 낮은 헤드, DIN 6912.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.