{"product":{"productId":"agid.21611","price":52390,"name":"튜브 커넥터 T형, 알루미늄, 일체형, 원형 튜브용 - inch"},"currency":"KRW"}
재료
알루미늄 캐스팅.소켓 헤드 스크류 DIN 7984 및 육각 너트 DIN 985, 스틸.
표면 마무리
진동 연마.
소켓 헤드 스크류 및 육각 너트, 아연 도금.
소켓 헤드 스크류 및 육각 너트, 아연 도금.
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
알루미늄 캐스팅.소켓 헤드 스크류 DIN 7984 및 육각 너트 DIN 985, 스틸.
표면 마무리
진동 연마.
소켓 헤드 스크류 및 육각 너트, 아연 도금.
소켓 헤드 스크류 및 육각 너트, 아연 도금.
정보
The dimensions for A and B are in inches, all other dimensions are in mm.
요청 시
고정용 클램프 레버 및 직경.
Accessory
원형 및 사각 튜브 K0493
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.