{"product":{"productId":"agid.21608","price":109490,"name":"튜브 커넥터 크로스 피스, 알루미늄, 멀티피스, 사각 튜브용 - inch"},"currency":"KRW"}
재료
알루미늄 캐스팅.
너트 포함 클램핑 스크류, 스틸.
너트 포함 클램핑 스크류, 스틸.
표면 마무리
소프트 연마.
너트 포함 클램핑 스크류, 아연 도금.
너트 포함 클램핑 스크류, 아연 도금.
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
알루미늄 캐스팅.
너트 포함 클램핑 스크류, 스틸.
너트 포함 클램핑 스크류, 스틸.
표면 마무리
소프트 연마.
너트 포함 클램핑 스크류, 아연 도금.
너트 포함 클램핑 스크류, 아연 도금.
정보
The dimensions for A and B are in inches, all other dimensions are in mm.
요청 시
사각 튜브용 고정용 클램프 레버 및 직경.
Accessory
원형 및 사각 튜브 K0493
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.